(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A wide range of cost-effective products and sizes are available
[C-Value]
* Soak the whole area with cutting oil before use.
Part Number |
---|
C-OLST200-50-25-80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
500,769 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
1 Piece Unit
1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model Number | Total Length (mm) |
Width (mm) |
Thickness (mm) |
Particle Size (#) |
Quantity/ Pack |
C-OLST50-25-6-500 | 50 | 25 | 6 | 500 | 5 |
C-OLST75-25-9.5-300 | 75 | 9.5 | 300 | ||
C-OLST75-25-9.5-500 | 500 | ||||
C-OLST100-13-3-300 | 100 | 13 | 3 | 300 | |
C-OLST100-13-5-300 | 5 | ||||
C-OLST100-13-6-300 | 6 | ||||
C-OLST100-25-13-80 | 25 | 13 | 80 | 1 | |
C-OLST100-180 | 180 | ||||
C-OLST100-25-13-300 | 300 | ||||
C-OLST100-320 | 320 | ||||
C-OLST100-400 | 400 | ||||
C-OLST100-25-13-500 | 500 | ||||
C-OLST115-38-16-180 | 115 | 38 | 16 | 180 | |
C-OLST115-38-16-300 | 300 | ||||
C-OLST115-38-16-500 | 500 | ||||
C-OLST150-25-13-300 | 150 | 25 | 13 | 300 | |
C-OLST150-50-25-80 | 50 | 25 | 80 | ||
C-OLST150-50-25-180 | 180 | ||||
C-OLST150-50-25-300 | 300 | ||||
C-OLST150-50-25-500 | 500 | ||||
C-OLST200-50-25-80 | 200 | 80 | |||
C-OLST200-50-25-180 | 180 | ||||
C-OLST200-50-25-300 | 300 | ||||
C-OLST200-50-25-500 | 500 |
[Specifications]
● Abrasive: Alumina
Product Type | Oilstone | Particle Size(#) | 80 | Total Length L(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 50 | Thickness T(mm) | 25 | Abrasive | Alumina |
Quantity/Pack(Pieces) | 1 | Model | A Abrasive Grain |