(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set

TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,669,663VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Frequently used standard sizes are offered in a set at an affordable price

Part Number
G-STP-3SET
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,669,663 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

No. of Steps 9/9/14 Shank Diameter(mm) 6/8/10 Step Thickness(mm) 5/3/4
Dimension of Each Step(mm) 4-12/4-20/4-30 Coating TiN Coating Set Content G-STP9-4-12, G-STP9-4-20, G-STP14-4-30

Please check the type/dimensions/specifications of the part G-STP-3SET in the TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G-STP-3SET trong chuỗi TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set.