(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Frequently used standard sizes are offered at affordable prices
Part Number |
---|
G-STP9-4-12 |
G-STP9-4-20 |
G-STP14-4-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | No. of Steps | Shank Diameter (mm) | Step Thickness (mm) | Dimension of Each Step (mm) | Overall Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675,642 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 9 | 6 | 5 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 79 | ||
1,148,150 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 9 | 8 | 3 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20 | 67 | ||
1,996,014 VND | 1 Piece(s) | Same day | 14 | 10 | 4 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 100 |
Loading...Tải…
Coating | TiN Coating |