(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Those which suit chucks of Kitagawa are available
Part Number |
---|
SENSC6-32 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Chuck Nominal Size | Jaw Height (mm) | Chuck Size | Height (H) (mm) | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883,192 VND | 1 Pack(s) | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | Available | 4 Day(s) or more | 6 | 32 | 6 | 32 | 32 |
Loading...Tải…
Model | Chuck Dimension | Height H | Length L | Width W | A | B | C | D | E | F | G | J | K |
SENSC | 6 | 32 | 73 | 32 | 38.1 | 12.68 | 7.94 | M8 | 22 | 14 | 3.5 | 20 | 8.5 |
7 | 95 | 44.45 | M10 | 33.5 | 17 | 18 | 11 | ||||||
9 | 105 | 53.98 | 19.03 | 12.7 | M12 | 31 | 19 | 13 | |||||
12 | 54 | 125 | 40 | 63.5 | 35.5 | 40.5 | |||||||
16 | 70 | 162 | 50 | 76.2 | M16 | 42 | 25 | 5.5 | 48 | 17 |
Type | Soft Jaw | Mounting type | Upper and Lower Divided Jaw Type | Compatible Manufacturer | Kitagawa |
---|---|---|---|---|---|
Quantity per package | 3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SENSC6-32 in the Soft Jaw for Scroll Chucks series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SENSC6-32 trong chuỗi Soft Jaw for Scroll Chucks.
Part Number |
---|
SENSC12-54 |
SENSC16-70 |
SENSC7-32 |
SENSC9-32 |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Chuck Nominal Size | Jaw Height (mm) | Chuck Size | Height (H) (mm) | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,207,980 VND | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | Available | 4 Day(s) or more | 12 | 54 | 12 | 54 | 40 | |
4,685,334 VND | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | Available | 4 Day(s) or more | 16 | 70 | 16 | 70 | 50 | |
949,431 VND | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | Available | 4 Day(s) or more | 7 | 32 | 7 | 32 | 32 | |
1,015,671 VND | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | Available | 4 Day(s) or more | 9 | 32 | 9 | 32 | 32 |