(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Carbide Pin Gauge

Carbide Pin Gauge

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

The highest-grade product amongst "MISUMI" pin gauge series.

· Excellent abrasion resistance, and long life.
· Insignificant thermal expansion coefficient so that thermal distortion is minimal.
· High hardness for scratch resistant surface.
· Comes in a plastic case (color: green).

Gauge diameter is available in 1/100 increments specified (PING-S) and in 1/1,000 increments specified (PING-SX).

Carbide Pin Gauge:Related Image
Part Number
PING-S1-[0.5-0.99/0.01]
PING-S1.5-[1-1.49/0.01]
PING-S2-[1.5-1.99/0.01]
PING-S2.5-[2-2.49/0.01]
PING-S3-[2.5-2.99/0.01]
PING-S3.5-[3-3.49/0.01]
PING-S4-[3.5-3.99/0.01]
PING-S4.5-[4-4.49/0.01]
PING-S5-[4.5-4.99/0.01]
PING-S5.5-[5-5.49/0.01]
PING-S6-[5.5-5.99/0.01]
PING-S6.5-[6-6.49/0.01]
PING-S7-[6.5-6.99/0.01]
PING-S7.5-[7-7.49/0.01]
PING-S8-[7.5-7.99/0.01]
PING-S8.5-[8-8.49/0.01]
PING-S9-[8.5-8.99/0.01]
PING-S9.5-[9-9.49/0.01]
PING-S10-[9.5-10/0.01]
PING-S11-[10.01-11/0.01]
PING-S12-[11.01-12/0.01]
PING-S13-[12.01-13/0.01]
PING-S14-[13.01-14/0.01]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter Accuracy
(µm)
Overall Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±130

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±138

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±138

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±138

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±138

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ±150

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more ± 1.550

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more ± 1.550

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more ± 1.550

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more ± 1.550
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter Accuracy
(µm)
Overall Length L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

Carbide Pin Gauge:Related Image

Model Number Gauge Diameter D
0.01 mm Increment
Total Length
L
No.
PING-S
(1/100 Increment Base Specified)
10.50 ~0.9930
1.51.00 ~1.4938
21.50 ~1.99
2.52.00 ~2.49
32.50 ~2.99
3.53.00 ~3.4950
43.50 ~3.99
4.54.00 ~4.49
54.50 ~4.99
5.55.00 ~5.49
65.50 ~5.99
6.56.00 ~6.49
76.50 ~6.99
7.57.00 ~7.49
87.50 ~7.99
8.58.00 ~8.49
98.50 ~8.99
9.59.00 ~9.49
109.50 ~ 10.00
1110.01 ~ 11.00
1211.01 ~ 12.00
1312.01 ~ 13.00
1413.01 ~ 14.00
[ ! ] Lapping
Model Number Gauge Diameter D
0.001 mm Increment
Total Length
L
No.
PING-SX
(1/1000 Increment Base Specified)
10.501 ~ 0.99930
1.51.001 ~ 1.49938
21.501 ~ 1.999
2.52.001 ~ 2.499
32.501 ~ 2.999
3.53.001 ~ 3.49950
43.501 ~ 3.999
4.54.001 ~ 4.499
54.501 ~ 4.999
5.55.001 ~ 5.499
65.501 ~ 5.999
6.56.001 ~ 6.499
76.501 ~ 6.999
7.57.001 ~ 7.499
87.501 ~ 7.999
8.58.001 ~ 8.499
98.501 ~ 8.999
9.59.001 ~ 9.499
109.501 ~ 9.999
[ ! ]Abrasive Finish
[ ! ]For sizes using "0" as 1/1000 increment base, please use PING-S
(1/100 Increment Base Specified Type).
If marking is necessary for the 1/1000 increment base, please use the optional additional machining "NP" (table below).

More Information


  It has excellent wear resistance and a service life 20 – 30 times longer than that of steel.
Since the thermal expansion coefficient is small, deformation due to temperature is minimal.
The high hardness makes the surface scratch-resistant.

Example

Carbide Pin Gauge:Related Image

Alterations

Applicable ProductsAdditional Machining ContentCodeDetails
PING-S
ED ≥ 1.0
Size Marking
Change
NPAdd "0" to 1/1000 Increment Base
ex. 3.00 --> 3.000
PING-S
PING-SX
Inspection Table
Attached
CSAn inspection table
that indicates the measured values
in 0.001 mm is attached

Carbide Pin Gauge:Related Image

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Pin Gauge Set / Single Item Classfication Single Item Material Carbide
Close

Comparison list