(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Gauge Steel Pin Gauge Sub Zero Treated

Gauge Steel Pin Gauge Sub Zero Treated

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Gauge diameter is available in 1/100 increments specified (PING-G), and in 1/1,000 increments specified (PING-GX).

[Specifications]
· Material: Gauge steel (SUJ equivalent).
(SKH equivalent for 0.10 to 0.999 mm)
· Comes in a plastic case (color: gray)

Steel Pin Gauge Subzero Treated:Related Image
Part Number
PING-G0.1-0.10
PING-G0.2-0.11
PING-G0.2-0.12
PING-G0.2-0.13
PING-G0.2-0.14
PING-G0.2-0.15
PING-G0.2-0.16
PING-G0.2-0.17
PING-G0.2-0.18
PING-G0.2-0.19
PING-G0.2-[0.11-0.19/0.01]
PING-G0.3-0.20
PING-G0.3-0.21
PING-G0.3-0.22
PING-G0.3-0.23
PING-G0.3-0.24
PING-G0.3-0.25
PING-G0.3-0.26
PING-G0.3-0.27
PING-G0.3-0.28
PING-G0.3-0.29
PING-G0.3-[0.2-0.29/0.01]
PING-G0.5-0.30
PING-G0.5-0.31
PING-G0.5-0.32
PING-G0.5-0.33
PING-G0.5-0.34
PING-G0.5-0.35
PING-G0.5-0.36
PING-G0.5-0.37
PING-G0.5-0.38
PING-G0.5-0.39
PING-G0.5-0.40
PING-G0.5-0.41
PING-G0.5-0.42
PING-G0.5-0.43
PING-G0.5-0.44
PING-G0.5-0.45
PING-G0.5-0.46
PING-G0.5-0.47
PING-G0.5-0.48
PING-G0.5-0.49
PING-G0.5-[0.3-0.49/0.01]
PING-G1-0.50
PING-G1-0.51
PING-G1-0.52
PING-G1-0.53
PING-G1-0.54
PING-G1-0.55
PING-G1-0.56
PING-G1-0.57
PING-G1-0.58
PING-G1-0.59
PING-G1-0.60
PING-G1-0.61
PING-G1-0.62
PING-G1-0.63
PING-G1-0.64
PING-G1-0.65
PING-G1-0.66
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGauge Diameter Diameter Accuracy
(µm)
Overall Length L
(mm)
Hardness Remarks

1,166,000 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more -± 0.84058 HRC –Includes plastic case

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

850,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -± 0.84058 HRC –Includes plastic case

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.2±0.84058 HRC or moreComes in plastic case

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

550,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -± 0.84058 HRC –Includes plastic case

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.3±0.84058 HRC or moreComes in plastic case

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,500 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,501 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,501 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,501 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more -----

348,503 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,503 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more -----

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -± 0.84058 HRC –Includes plastic case

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.5±0.84058 HRC or moreComes in plastic case

348,504 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,504 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,504 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.53±0.84058 HRC or moreComes in plastic case

380,949 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,506 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,506 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,507 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,507 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more -----

348,507 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

355,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----

348,510 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -----
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGauge Diameter Diameter Accuracy
(µm)
Overall Length L
(mm)
Hardness Remarks

Loading...Tải…

Specifications

Steel Pin Gauge Subzero Treated:Related Image

Model Number Gauge Diameter D
0.01 mm Increment
Total Length
L
Set Range No.
No.
PING-G
(1/100 Increment Base Specified)
0.10.1040-
0.20.11 ~0.191
0.30.20 ~0.292
0.50.30 ~0.493
10.50 ~0.99
1.51.00 ~1.4950
21.50 ~1.99
2.52.00 ~2.49
32.50 ~2.99
3.53.00 ~3.49
43.50 ~3.99
4.54.00 ~4.49
54.50 ~4.99
5.55.00 ~5.49
65.50 ~5.99
6.56.00 ~6.49
76.50 ~6.99
7.57.00 ~7.49
87.50 ~7.99
8.58.00 ~8.49
98.50 ~8.99
9.59.00 ~9.49
109.50 ~ 10.00
1110.01 ~ 11.004
1211.01 ~ 12.00
1312.01 ~ 13.00
1413.01 ~ 14.005
1514.01 ~ 15.00
1615.01 ~ 16.006
1716.01 ~ 17.00
1817.01 ~ 18.007
1918.01 ~ 19.00
2019.01 ~ 20.00
[ ! ] No.1.5 ~ 10 have "0" engraved in 1/1000 increment base. If the diameter of No.11 or more needs "0" engraved in 1/1000 increment base, please use the optional additional machining "NP".

Model Number Gauge Diameter D
0.001 mm Increment
Total Length
L
Set Range No.
No.
PING-GX
(1/1000 Increment Base Specified)
10.501 ~0.999408
1.51.001 ~1.499509
21.501 ~1.999
2.52.001 ~2.499
32.501 ~2.999
3.53.001 ~3.499
43.501 ~3.999
4.54.001 ~4.499
54.501 ~4.999
5.55.001 ~5.499
65.501 ~5.999
6.56.001 ~6.49910
76.501 ~6.999
7.57.001 ~7.499
87.501 ~7.999
8.58.001 ~8.499
98.501 ~8.999
9.59.001 ~9.499
109.501 ~9.999
1110.001 ~ 10.99911
1211.001 ~ 11.999
1312.001 ~ 12.999
1413.001 ~ 13.99912
1514.001 ~ 14.999
1615.001 ~ 15.99913
1716.001 ~ 16.999
1817.001 ~ 17.99914
1918.001 ~ 18.999
2019.001 ~ 19.999
[ ! ]For sizes using "0" as 1/1000 increment base, please use PING-G
(1/100 Increment Base Specified Type).

Alterations

Applicable ProductsAdditional Machining ContentCodeDetails
PING-G [ ! ]10.01 ≤ D
PING-PG
PING-MG [ ! ]D ≥ 1.0
Dimension
Marking
Change
NPAdd "0" to 1/1000 Increment Base
ex. 12.00 --> 12.000
PING-G
PING-GX
PING-PG
PING-MG
Inspection Table
Attached
CSAn inspection table that
describes the measured values
in 0.001 mm is attached

Steel Pin Gauge Subzero Treated:Related Image

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Pin Gauge Set / Single Item Classfication Single Item Material Gauge Steel
Close

Comparison list