(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specification]
·Uses oil stone that boasts high hardness.
·Recommended for polishing blades and parts.
Part Number |
---|
DOSI-50-25-6 |
DOSI-75-25-6 |
DOSI-75-25-9.5 |
DOSI-100-25-6 |
DOSI-100-25-13 |
DOSI-150-50-25 |
DOSI-200-50-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
313,618 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 50 | 50 | 6 | |
373,463 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 75 | 25 | 6 | |
503,419 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 75 | 25 | 9.5 | |
503,419 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 100 | 25 | 6 | |
721,906 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 100 | 25 | 13 | |
1,887,131 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 150 | 50 | 25 | |
2,111,501 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 200 | 50 | 25 |
Loading...Tải…
Model Number | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) |
DOSI (India oilstone) | 50 | 25 | 6 |
75 | 25 | 6 | |
75 | 25 | 9.5 | |
100 | 25 | 6 | |
100 | 25 | 13 | |
150 | 50 | 25 | |
200 | 50 | 25 |
Product Type | Oilstone | Model | Indiana Oil Stone |