(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Cylindrical rod abrasive stone developed for finishing aluminum with heat resistance of 150°C.
[Application]
Also ideal for polishing boss holes and gate holes.
Part Number |
---|
XBCPR-1-50 |
XBCPR-1-100 |
XBCPR-2.34-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total Length L (mm) | Diameter D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
490,172 VND 245,086 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 50 | 1 | |
953,847 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 100 | 1 | |
768,377 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 100 | 2.34 |
Loading...Tải…
Model Number | Diameter D | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCPR (#1200 Equivalent: Red) | 1 | 50 100 | 150 °C |
1.5 | 50 100 | ||
2 | 50 100 | ||
2.34 | 50 100 | ||
3 | 50 100 |
Product Type | Ceramic Fiber Grindstone | Particle Size(#) | 1200 | Color | Red |
---|---|---|---|---|---|
Upper temperature limit(Degree) | 150 |