(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Flat abrasive stone developed for finishing copper and aluminum.
[Application]
Ideal for polishing high hardness steel up to 57 HRC and aluminum
Part Number |
---|
XBCAL-0.5-6-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
627,949 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Model Number | Thickness T | Width W | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCAL (#300 Equivalent: Red Brown) | 0.5 | 4 | 100 | 150 °C |
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
0.8 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1 | 1 | 100 | ||
2 | 100 | |||
4 | 100 | |||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
8 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
2.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
3.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 |
Product Type | Ceramic Fiber Grindstone | Particle Size(#) | 300 | Total Length L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 6 | Thickness T(mm) | 0.5 | Color | Reddish Brown |
Please check the type/dimensions/specifications of the part XBCAL-0.5-6-100 in the Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần XBCAL-0.5-6-100 trong chuỗi Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent.