(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Flat abrasive stone developed for finishing copper and aluminum.
[Application]
Ideal for polishing high hardness steel up to 57 HRC and aluminum
Part Number |
---|
XBCAD-0.5-6-150 |
XBCAD-1-1-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
922,052 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 150 | 6 | 0.5 | |
262,308 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) or more | 100 | 1 | 1 |
Loading...Tải…
Model Number | Thickness T | Width W | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCAD (#220 Equivalent: Dark Brown) | 0.5 | 4 | 100 | 150 °C |
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
0.8 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1 | 1 | 100 | ||
2 | 100 | |||
4 | 100 | |||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
8 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
2.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
3.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 |
Product Type | Ceramic Fiber Grindstone | Particle Size(#) | 220 | Color | Dark Brown |