(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specification]
·Stick abrasive stone with high grinding ability.
For rough finish.
·Type: General grinding wheel
Part Number |
---|
PKSC-100-6-3-1000 |
PKSC-150-13-3-1000 |
PKSC-150-13-3-280 |
PKSC-150-13-3-600 |
PKSC-150-13-5-1000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Particle Size (#) | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201,367 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1000 | 100 | 6 | 3 | |
431,880 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1000 | 150 | 13 | 3 | |
251,710 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 280 | 150 | 13 | 3 | |
381,539 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 600 | 150 | 13 | 3 | |
545,812 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1000 | 150 | 13 | 5 |
Loading...Tải…
Model Number | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) | Particle Size (#) (selection) |
PKSC | 100 | 6 | 3 | 280 |
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
150 | 13 | 3 | 280 | |
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
13 | 5 | 280 | ||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
25 | 5 | 280 | ||
400 | ||||
600 | ||||
1000 |
Product Type | Grindstone For Molds |