(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Reduces dressing time. Enables dressing of diamond and CBN wheels with minimum scratches.
Part Number |
---|
WSFDP-220 |
WSFDP-320 |
WSFDP-600 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Particle Size (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,073,891 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | Available | 4 Day(s) or more | 220 | |
1,170,229 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | Available | 4 Day(s) or more | 320 | |
1,545,586 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | Available | 11 Day(s) or more | 600 |
Loading...Tải…
Model Number | Particle Size (#) | Total Length L | Width W | Thickness T |
WSFDP | 220 | 100 | 20 | 20 |
320 | ||||
600 |
Product Type | Dresser Grind Stone |