(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
To be used for catching and fixing the lower part of the screw on the workpiece side.
Part Number |
---|
JHW8 |
JHW10 |
JHW12 |
JHW16 |
JHW20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Width (mm) | M x P | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Mass (g) | M x P (Coarse Thread) | Applicable Bolt | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849,730 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 26 | M6 x P1.0 | 26 | 6 | 9 | 21 | 8 | 8.5 | 12 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 30 | M6 x 1.0 | M8 | 2.5 | |
850,772 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 32 | M6 x P1.0 | 32 | 6 | 11 | 24 | 8 | 8.5 | 12 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 40 | M6 x 1.0 | M10 | 2.5 | |
1,170,855 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 40 | M8 x P1.25 | 40 | 8 | 13.5 | 27 | 10 | 10.5 | 15 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 80 | M8 x 1.25 | M12 | 3 | |
1,268,651 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 50 | M8 x P1.25 | 50 | 8 | 18 | 33 | 10 | 10.5 | 15 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 110 | M8 x 1.25 | M16 | 3 | |
1,811,020 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 60 | M10 x P1.5 | 60 | 8 | 22 | 38 | 10 | 12.5 | 18 | 10 | 19 | 8.5 | 12.3 | 150 | M10 x 1.5 | M20 | 3 |
Loading...Tải…
Part Number | M x P (Coarse Thread) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | r | Weight (g) | |
No. | ||||||||||||||||
JHW | 8 | M6 x 1.0 | 26 | 6 | 9 | 21 | 8 | 8.5 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 2.5 | 30 |
10 | M6 x 1.0 | 32 | 6 | 11 | 24 | 8 | 8.5 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 2.5 | 40 | |
12 | M8 x 1.25 | 40 | 9 | 13.5 | 27 | 10 | 10.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 3 | 80 | |
16 | M8 x 1.25 | 50 | 9 | 18 | 33 | 10 | 10.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 3 | 110 | |
20 | M10 x 1.5 | 60 | 9 | 22 | 38 | 10 | 12.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 12.3 | 3 | 150 | |
24 | M10 x 1.5 | 65 | 9 | 26 | 42 | 12 | 12.5 | 18 | 2 | 18 | 28 | 10.5 | 12.3 | 4 | 220 |
H(mm) | 2 |