(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A gooseneck clamp with a hardness of 25 to 35 HRC whose material is S45C and surface is alkaline blackened.
Part Number |
---|
GNC12 |
GNC16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | No. | Overall Length (mm) | Mass (g) | Gap Width (mm) | External Size (mm) | Applicable Bolt M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662,394 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 12 | 110 | 700 | 13 x 54 | 110 x 34 x 27 | M12 | |
861,112 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 16 | 122 | 1900 | 18 x 36 | 122 x 50 x 47.5 | M16 |
Loading...Tải…
Part Number | No. | Gap Width | Applicable Bolt | External Size | Weight (g) |
GNC | 12 | 13 x 54 | M12 | 110 x 34 x 27 | 350 |
16 | 18 x 36 | M16 | 122 x 50 x 47.5 | 950 |