(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A center clamp with a hardness of 25 to 35 HRC whose material is S45C and surface is alkaline blackened.
Part Number |
---|
CTC10 |
CTC12 |
CTC16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Mass (g) | Applicable Bolt M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830,546 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 90 | 25 | 12 | 11 | 20 | 14 | 56 | 70 | 3 | 9 | 180 | M10 | |
1,020,087 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 12 | 100 | 32 | 16 | 13 | 23 | 20 | 57 | 80 | 5 | 10 | 330 | M12 | |
1,297,845 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 16 | 115 | 38 | 19 | 17 | 29 | 22 | 64 | 95 | 6 | 12 | 530 | M16 |
Loading...Tải…
Part Number | No. | Applicable Bolt | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | Weight (g) |
CTC | 10 | M10 | 90 | 25 | 12 | 11 | 20 | 14 | 56 | 70 | 3 | 9 | 180 |
12 | M12 | 100 | 32 | 16 | 13 | 23 | 20 | 57 | 80 | 5 | 10 | 330 | |
16 | M16 | 115 | 38 | 19 | 18 | 29 | 22 | 64 | 95 | 6 | 12 | 530 |