(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]It can be used for anti-static purpose. Hardness: ASKER C 45
Model | Standard Unit Price | Slide Unit Price | T: Thickness (mm) | Hardness |
1 to 9 pcs | 10 pcs and up | |||
LBAPC3 | - | - | 3 | ASKER C 45 |
LBAPC5 | - | - | 5 |
Features | Hardness: ASKER C 45 | Material | Anti-static Sponge | Dimension width(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension vertical(mm) | 20 | Color | Black |