(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Plate Thickness | Door | 2.3 mm |
Main Body | 2.3 mm | |
Intermediate Plate | 2.3 mm | |
Material | Door / Main Body / Intermediate Plate | SPHC |
Size | Range | Unit |
W (width) | 200 to 1,200 mm | 1 mm |
H (height) | 400 to 1,000 mm | 1 mm |
D (depth) | 100 to 400 mm | 5 mm |
Double doors will be installed in products with a width of 800mm or larger. |
No grooves on the top surface in plate thickness of 2.3 mm
D | W H | 200 to 299 | 300 to 399 | 400 to 499 | 500 to 599 | 600 to 699 | 700 to 799 | 800 to 899 | 900 to 1,000 | 1,001 to 1,100 | 1,101 to 1,200 |
100 to 155 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
400 to 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
500 to 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 to 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 to 799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 to 899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 to 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 to 195 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
400 to 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
500 to 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 to 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 to 799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 to 899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 to 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 to 245 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
400 to 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
500 to 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 to 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 to 799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 to 899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 to 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
250 to 295 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
400 to 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
500 to 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 to 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 to 799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 to 899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 to 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 to 350 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
400 to 499 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
500 to 599 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 to 699 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 to 799 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 to 899 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 to 1,000 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
355 to 400 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
400 to 499 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
500 to 599 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 to 699 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 to 799 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 to 899 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 to 1,000 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Part Number |
---|
PFTA-[200-1200/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]-[E,G,K] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Base Processing
Details of MISUMI's Base Processing Service
Packing Type
Difference between Base Processing and Undercoating
Series Enabling Base Processing
Caution
Type | Control box | Material | Iron | Protection function (environmentally resistant) | None |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate plate | Iron Substrate | Installation | Indoor | Locking type | Handle |
Strainer | Yes | Paint | Powder Paint | Main body plate thickness(mm) | 2.3 |
Features | Without Top Surface Weld Seam | Plate Thickness (Door/Cover)(mm) | 2.3 | Plate Thickness (Medium Plate)(mm) | 2.3 |