(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Product classification | Ball Grip Driver | Type | Plus |
---|---|---|---|
Weight(g) | 139 | Tip size | No.2 |
Shaft length(mm) | 200 | Shaft diameter(mm) | 6.4 |
Grip diameter(mm) | 41 | Length(mm) | 300 |
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Product classification | Ball Grip Driver | Type | Plus |
---|---|---|---|
Weight(g) | 139 | Tip size | No.2 |
Shaft length(mm) | 200 | Shaft diameter(mm) | 6.4 |
Grip diameter(mm) | 41 | Length(mm) | 300 |
Loading...Tải…
Product classification | Ball Grip Driver | Type | Plus |
---|---|---|---|
Weight(g) | 139 | Tip size | No.2 |
Shaft length(mm) | 200 | Shaft diameter(mm) | 6.4 |
Grip diameter(mm) | 41 | Length(mm) | 300 |
+, - color-coded cushion grip
Loading...Tải…
Product classification | Ball Grip Driver | Type | Plus |
---|---|---|---|
Weight(g) | 139 | Tip size | No.2 |
Shaft length(mm) | 200 | Shaft diameter(mm) | 6.4 |
Grip diameter(mm) | 41 | Length(mm) | 300 |
Loading...Tải…
Product classification | Ball Grip Driver | Type | Plus |
---|---|---|---|
Weight(g) | 139 | Tip size | No.2 |
Shaft length(mm) | 200 | Shaft diameter(mm) | 6.4 |
Grip diameter(mm) | 41 | Length(mm) | 300 |
Model | Driver Type | Tip Size | Shaft Length mm | Shaft Diameter mm | Grip Diameter mm | Length mm | Weight | |
Blade Width mm | Blade Thickness mm | |||||||
220-5.5-75 | Flathead | 5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 32.0 | 156.5 | 60g |
220-6-100 | 6.0 | 0.9 | 100 | 6.4 | 41.0 | 200 | 113g | |
220-1-75 | Plus | No.1 | 75 | 5.5 | 32.0 | 156.5 | 60g | |
220-2-200 | No.2 | 200 | 6.4 | 41.0 | 300 | 139g |
Product classification | Ball Grip Driver | Type | Plus | Weight(g) | 139 |
---|---|---|---|---|---|
Tip size | No.2 | Shaft length(mm) | 200 | Shaft diameter(mm) | 6.4 |
Grip diameter(mm) | 41 | Length(mm) | 300 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 220-2-200 in the Ball Grip Screwdriver series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 220-2-200 trong chuỗi Ball Grip Screwdriver.