(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unilateral stopper cable tie fixture. White 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets
Specifications
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | White |
Part Number |
---|
FH18-100P |
FH50-100P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting hole diameter ∅ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208,313 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | Available | Same day | 10 | 3.9 | |
316,328 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 7 |
Loading...Tải…
Material | 66 Nylon (UL94V-2) | Fixing Method | Screw Fastening Type | Color | Milky White |