(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adapter-B3/BF/SE/O Model ⇔ A Model

Adapter-B3/BF/SE/O Model ⇔ A Model
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      524,615VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


· It allows a wide range of plugs to be inserted into the A model sockets used in Japan and the USA.


· Does not convert voltage.
· It cannot be used for industrial applications.
· Not standards approved. Not for general household use.

Product Description

[Specifications]·This is an adapter that can convert each type of blade to A type.

More Information

Adapter - B3 / BF / SE / O Model ⇔ A Model:Related Image
Rating250 VAC-10A
MaterialPolycarbonate
Weight34g
Part Number
MIS-ADALL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

524,615 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Conversion adapter Rated Voltage(V) 250 Rated Current(A) 10
NEMA standard presence None Dimension length(mm) 28 Dimension width(mm) 36
Dimension thickness(mm) 36.2 Specifications Conversion Adapter

Please check the type/dimensions/specifications of the part MIS-ADALL in the Adapter-B3/BF/SE/O Model ⇔ A Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MIS-ADALL trong chuỗi Adapter-B3/BF/SE/O Model ⇔ A Model.