(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Adapter that can convert A type to SE type · It is possible to convert CEE compliant S type outlet to use with A type plug for Japan and U.S.
Rating | 250 VAC-6A |
Material | Phenol |
Weight | 24g |
Type | Conversion adapter | Rated Voltage(V) | 250 | Rated Current(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
NEMA standard presence | None | Dimension length(mm) | 23 | Dimension width(mm) | 32 |
Dimension thickness(mm) | 32 | Specifications | Conversion Adapter |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MIS-ADSA in the Adapter-A Model ⇔ SE Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MIS-ADSA trong chuỗi Adapter-A Model ⇔ SE Model.