(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A type I power supply outlet for wiring inside the mounting panel It is necessary to open 3 ø4.5 cable exits. Rating: 250 V AC, 10 A Main body material: UF resin
Rating | 250 VAC-10A |
Safety Standards | AS / NZS 3112:1993 |
Body Material | Urea Resin |
Compatible Wire | 0.5mm2 ~ 1.0mm2 |
Weight | 45g |
Type | Outlet | Shape | O-3 | Rated Voltage(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 10 | NEMA standard presence | None | Dimension length(mm) | 29 |
Dimension width(mm) | 49 | Dimension thickness(mm) | 49 | Other standards (AS) | ○ |
Other standards (NZS) | ○ |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MIS-412 in the Universal Blade Model Outlet-Outlet/O Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MIS-412 trong chuỗi Universal Blade Model Outlet-Outlet/O Model.