(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
BF Model Power Plug Ideal for Tight Spaces
Rating | 250VAC - 13A (With Fuse) |
Safety Standards | BS1363 |
Body Material | Melamine |
Compatible Wire | 0.5 mm2 ~ 1.0 mm2 (Finished Cable Outside Diameter Within 11 mm) |
Weight | 55g |
Type | Plug | Shape | BF-3 | Rated Voltage(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 13 | NEMA standard presence | None | Dimension length(mm) | 21.5 |
Dimension width(mm) | 50 | Dimension thickness(mm) | 48 | Other standards (BS) | ○ |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MIS-PBF in the Universal Blade Model Outlet-Plug/BF Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MIS-PBF trong chuỗi Universal Blade Model Outlet-Plug/BF Model.