(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Universal Blade Model Outlet-Plug/SE Model

Universal Blade Model Outlet-Plug/SE Model
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      318,206VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SE type power plug with side earth and earth pole Rating: 250 V AC, 16 A Main body material: Phenol

More Information

Universal Blade Model Outlet - Plug / SE Model:Related Image
Universal Blade Model Outlet - Plug / SE Model:Related Image
Rating250 VAC-16A
Safety StandardsOVE, CEE Publication 7 Standard 7
Body MaterialPhenol
Compatible Wire0.75mm2 ~ 1.5mm2 (Finished Cable Outside Diameter Within 8mm)
Weight50g
Part Number
MIS-616
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

318,206 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plug Shape S-3 Rated Voltage(V) 250
Rated Current(A) 16 NEMA standard presence None Dimension length(mm) 48
Dimension width(mm) 37 Dimension thickness(mm) 37 Other standards (CEE)
Other standards (OVE)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MIS-616 in the Universal Blade Model Outlet-Plug/SE Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MIS-616 trong chuỗi Universal Blade Model Outlet-Plug/SE Model.