(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Embedded Outlet Cover for Preventing Dust Penetration
Model | Compatible Outlet | Weight g |
SLP3000 | 3110, 3210-L5, 3120-1, 3220-L6, 3220, G50 | 87 |
SLP4000 | 3310-L5, 3320-L6, 3320, 4220, 4320, 4320-L15 | 85 |
Product classification | Cover |