(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Plug Can Rotate 90 Degrees
Model | Rating |
WH2129W | 15 A - 125 VAC |
Type | Socket | Shape | A-3 | Rated Voltage(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 15 | NEMA standard presence | None | Representative Standard | PSE |
Dimension length(mm) | 20 | Dimension thickness(mm) | 48 | Shape (AC Cord) | Flat Blade Type |
Outlet opening shape | Flat Blade Type |