(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is German standard angle cord with both ends using a VDE standard right angle C13 socket, which can be used at a rating of 10 A-250 V.
Model Number | Total Length |
CEE3P-EA-CESL-3 | 3m |
Plug shape | C-3 | Socket shape | IEC C13 | Cable length(m) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Rated current(A) | 10 | Rated voltage(V) | 250 |
Supported countries (standards) | VDE(German) | Cable type | H05VV-F / 3 x 1.0 mm2 | Connector shape | L-Shaped |
Cable shape | Round Shape |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CEE3P-EA-CESL-3 in the AC Cord, Fixed Length (VDE), With Both Ends, Plug Angle Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CEE3P-EA-CESL-3 trong chuỗi AC Cord, Fixed Length (VDE), With Both Ends, Plug Angle Type.