(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·UL standard at a rating of 15 A-125 V · With C13 socket · Connector type: Straight
Model Number | Total Length |
ULSTS-2 | 2m |
ULSTS-3 | 3m |
Plug shape | Other | Socket shape | IEC C13 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Rated current(A) | 15 | Rated voltage(V) | 125 | Supported countries (standards) | US (UL) / Canada (CSA) |
Cable type | VCTF / 3 x AWG14 | Connector shape | Straight Type | Cable shape | Round Shape |