(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A harness for extension of duplex RCA plug. Can be used for extension of RCA plug cable. Gold plating contacts ensure highly reliable contacting. Available in overall length of 1.5 m only.
Model Number | Specified Length (m) |
MSRCRJ | 1.5 |
Application | Audio | Terminal shape | RCA | Cable Type | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 1.5 | CN1 | RCA2 Cord Male (Red & White) | CN2 | RCA2 Cord Female (Red & White) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSRCRJ-1.5 in the 2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) For Extension series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSRCRJ-1.5 trong chuỗi 2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) For Extension.