(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tools for 1.25 mm2 size wires for insulation crimp terminals. UL/CSA standard products.
Size (Total Length) | 265mm |
Weight | 455g |
Applicable type | Insulation Crimp Terminal, Plug-type Connection Terminal | Terminal shape | Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Plug-Model Connector Terminal | Terminal size(mm2) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Product classification | Crimping Tool |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3GOU-D in the Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (3GOU-D) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3GOU-D trong chuỗi Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (3GOU-D).