(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Crimp tool that can be used to crimp various types of bare crimp terminals and sleeves.
Size (Total Length) | 185mm |
Weight | 210g |
Applicable type | Stripped Crimp Terminal | Terminal shape | Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped | Terminal size(mm2) | 0.3 ~ 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Product classification | Crimping Tool |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DS031 in the Dedicated Crimping Tool, Crimp Terminal, Manual Tools (DS031) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DS031 trong chuỗi Dedicated Crimping Tool, Crimp Terminal, Manual Tools (DS031).