(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nameplate Fixing Piece (For BN, BNH Terminal Block)

Nameplate Fixing Piece (For BN, BNH Terminal Block)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● For use when securing marking plates to BN and BNH model DIN rail terminal blocks.
● Weight: 0.1 g

Product Description

It is used for fixing when using a name plate on a BN type or BNH type DIN rail terminal block.

Specifications

Nameplate Fixing Piece (For BN, BNH Terminal Block):Related Image

More Information

Nameplate Fixing Piece (For BN, BNH Terminal Block):Related Image

Part Number
BNM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

19,600 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shorting bar shape Y Model Applicable series BNH

Please check the type/dimensions/specifications of the part BNM3 in the Nameplate Fixing Piece (For BN, BNH Terminal Block) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BNM3 trong chuỗi Nameplate Fixing Piece (For BN, BNH Terminal Block).