(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Metal fittings for insulated protective cover · Compatible series: ML-40S3EXF
Model | Number of Poles | Weight (g) |
ML-40-3C | 2P | 1.5 |
3P | 2 | |
4P | 2.2 | |
5P | 2.4 | |
6P | 2.6 |
Material | P.V.C(UL94V-0) |
Operating Temperature Range | -10 ~ +40℃ |
Part Number |
---|
ML-40-3C-2P |
ML-40-3C-3P |
ML-40-3C-4P |
ML-40-3C-6P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of electrodes (Sequence Number) (P) |
---|---|---|---|---|---|
16,559 VND | 18 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 2 | |
17,222 VND | 5 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 3 | |
17,222 VND | 15 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 4 | |
19,209 VND | 13 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 6 |
Loading...Tải…
Shorting bar shape | Y Model | Applicable series | ML-40S3EXF | Product overview | 1 Row Compact Model Protective Cover |