(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dedicated for Crimp Contact / Crimping Tools
Model | Content | Weight g |
CT150-2B-DC | Crimping Tool | 665 |
CT150-2-DC | 600 |
Contact Size | Applicable Electric Wire | Applicable Crimping Tool | Insertion / Extracting Tool | ||
AWG Size | Conductor Section Area mm2 | Insulation OD (mm) | Model | Insulation OD: Ø1.7 or less | |
20-18 | #18 ~ #22 | 0.81 ~ 0.32 | Ø1.95 or less | CT150-2B-DC | JIET-DXC-20 |
20-22 | #22 ~ #24 | 0.32 ~ 0.21 | Ø1.2 ~ Ø1.7 | CT150-2-DC | |
20-24 | #24 ~ #28 | 0.21 ~ 0.08 | Ø0.8 ~ Ø1.5 |
Part Number |
---|
CT150-2-DC |
CT150-2B-DC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Contact type | Applicable wire size (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|
20,693,189 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 20-22/20-24 | 22 ~ 28 | |
20,693,189 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 20-18 | 18 ~ 22 |
Loading...Tải…
Applicable type | Dsub Connector EMI Crimp | Product classification | Crimping Tool |