(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dedicated for Crimp Contact / Insertion / Extracting Tools
Model | Content | Weight g |
JIET-DXC-20 | Insertion / Extracting Tool | 2.4 |
Contact Size | Applicable Electric Wire | Applicable Crimping Tool | Insertion / Extracting Tool | ||
AWG Size | Conductor Section Area mm2 | Insulation OD (mm) | Model | Insulation OD: Ø1.7 or less | |
20-18 | #18 ~ #22 | 0.81 ~ 0.32 | Ø1.95 or less | CT150-2B-DC | JIET-DXC-20 |
20-22 | #22 ~ #24 | 0.32 ~ 0.21 | Ø1.2 ~ Ø1.7 | CT150-2-DC | |
20-24 | #24 ~ #28 | 0.21 ~ 0.08 | Ø0.8 ~ Ø1.5 |
Part Number |
---|
JIET-DXC-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
21,190 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Applicable Type | Other | Applicable type | JL05Connector/Dsub Connector EMI Crimping | Product classification | Insertion / Extracting Tool |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part JIET-DXC-20 in the Insertion/Removal Tool for Crimped D-Sub Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JIET-DXC-20 trong chuỗi Insertion/Removal Tool for Crimped D-Sub Connector.