(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Crimp tool for MTRDO series bare plug-in type plug-in terminals used when connecting electric cables.
Size (Total Length) | 260 mm |
Weight | Approx. 650 g |
Part Number |
---|
MTR-TOOL-DO |
MTR-TOOL-DO-5P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of inputs |
---|---|---|---|---|---|
1,310,656 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | ||
6,553,280 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 5-piece Set |
Loading...Tải…
Applicable type | Plug-in Model of Connector Terminal | Terminal shape | Plug-in Type | Applicable wire size(AWG) | 22 ~ 14 |
---|---|---|---|---|---|
Product classification | Crimping Tool | Outer diameter dimensions(cm/mm) | 260mm | Weight(g) | 650 |