(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
・ Mounting Hole φ25
・ Flat Type Momentary
・ Ring Material Metal
A low-priced, high-quality (made in Japan) push button switch. ø25 mounting hole. It has a flat type momentary design. A metal ring is included. 1a, 1b, and 1a1b contacts are available.
Part Number |
---|
A25PF01B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Contact Configuration |
---|---|---|---|---|---|
232,294 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1b |
Loading...Tải…
Mounting Hole | Φ 25 | Type | Non-illumination type push-button | Push button operation | Momentary |
---|---|---|---|---|---|
Button color | Black | Terminal shape | Screw terminal | Guard included | None |
Dimension depth(mm) | 48 | Dimension width(mm) | 29.5 | Dimension vertical(mm) | 37 |
Cover (with/without) | N/A |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A25PF01B in the Pushbutton Switch φ25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A25PF01B trong chuỗi Pushbutton Switch φ25.
Part Number |
---|
A25PF10B |
A25PF11B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Contact Configuration |
---|---|---|---|---|---|
232,294 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1a | ||
316,954 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1b / 1a |