(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A double resin tube saddle clamp with a screw mount and slit, dedicated for PPCOF tube
Model | Applicable Tube | Size (mm) | Weight (g) | ||||||
A | B | C | H | E | F | M | |||
BFH-10-0 | PPCOF-10B | 20.5 | 20.0 | 24.5 | 15.5 | 47.5 | 6.0 | M5 | 4 |
BFH-17-0 | PPCOF-17B | 30.0 | 20.0 | 34.0 | 20.0 | 68.0 | 6.0 | M6 | 8 |
BFH-23-0 | PPCOF-23B | 38.5 | 20.0 | 42.0 | 24.0 | 85.0 | 6.5 | M6 | 11 |
BFH-36-0 | PPCOF-36B | 55.5 | 20.0 | 56.0 | 31.0 | 119.0 | 6.5 | M6 | 19 |
BFH-48-0 | PPCOF-48B | 67.5 | 20.0 | 68.0 | 37.0 | 143.0 | 6.5 | M6 | 26 |
Material | Nylon 6 |
Operating Temperature Range | −20°C to 90°C |
Color | Black | Material | 6 Nylon | Material | 6 Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature range(℃) | −20~90 | Conforming flexi-tube size | PPCOF-23B |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BFH-23-0 in the Slitted Double-Layer Plastic Tube, Saddle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BFH-23-0 trong chuỗi Slitted Double-Layer Plastic Tube, Saddle.