(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a crimp tool dedicated for 5051/5045 series connectors manufactured by Molex. ·This single tool allows for crimping in cable sizes AWG28 to 22.
Model Number | Compatible Series | Compatible Contacts | Compatible Wire | Weight (g) | ||
AWG | Conductor Section Area mm2 | Sheath Outer Diameter Ømm | ||||
MSHT-M03 | 5051/5045 | 5159PBTL | 28 ~ 22 | 0.08 ~ 0.33 | 1.2 ~ 1.7 | 600 |
Applicable Type | 5051/5045 Connector | Applicable type | 5051 / 5045 Connectors | Product classification | Crimping Tool |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSHT-M03 in the 5051 / 5045 Connector Original Manual Crimpers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSHT-M03 trong chuỗi 5051 / 5045 Connector Original Manual Crimpers.