(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a crimp tool dedicated for 1625 series connectors manufactured by Molex. ·This single tool allows for crimping 1854/1855 contacts and 1560/1561 contacts.
Model Number | Compatible Series | Compatible Contacts | Contact Type | Compatible Wire | Weight (g) | |
AWG | Conductor Section Area mm2 | |||||
MSHT-M01 | 1625 | 1854TL | Male (Pin) | 28 ~ 22 | 0.08 ~ 0.3 | 600 |
1560TL | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.75 | ||||
1855TL | Female (Socket) | 28 ~ 24 | 0.08 ~ 0.2 | |||
1561TL | 24 ~ 20 | 0.2 ~ 0.5 |
Applicable Type | 1625 Connector | Applicable type | 1625 Connectors | Product classification | Crimping Tool |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSHT-M01 in the 1625 Connector Original Manual Crimpers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSHT-M01 trong chuỗi 1625 Connector Original Manual Crimpers.