(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A crimp tool dedicated for EI series connectors manufactured by TE. ·This single tool allows for crimping in sizes AWG30 to 20.
Model | Compatible Series | Compatible Contacts | Contact Type | Compatible Wire | Weight (g) | ||
AWG | Conductor Section Area mm2 | Sheath Outer Diameter Ømm | |||||
MSHT-A06 | EI | 170430-1 | Male (Pin) | 30 ~ 26 | 0.05 ~ 0.15 | 1.0 ~ 1.4 | 600 |
170429-1 | 26 ~ 20 | 0.14 ~ 0.52 | 1.1 ~ 1.9 | ||||
170205-1 | Female (Socket) | 30 ~ 26 | 0.05 ~ 0.15 | 1.0 ~ 1.4 | |||
170204-1 | 26 ~ 20 | 0.14 ~ 0.52 | 1.1 ~ 1.9 |
Applicable Type | EI connector | Applicable type | EI Connector | Product classification | Crimping Tool |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSHT-A06 in the EI Connector Original Manual Crimpers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSHT-A06 trong chuỗi EI Connector Original Manual Crimpers.