(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tools for Han Module Removal
Model | Content | Weight (g) |
0999-000-0331 | Han-Eco Removal Tool (2 pcs) | 2 |
Part Number |
---|
0999-000-0331 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
237,507 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Han Waterproof Connector
Connector Shape | Square shape | Connector series initials | G/H/I | G/H/I | Heavy duty |
---|---|---|---|---|---|
Type | Han-Eco Removal Tool |