(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angled O Plug

Angled O Plug
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      303,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A type I power angle plug with earth terminal Rating: 250 V AC, 10 A Main body material: PC

More Information

Angled O Plug:Related Image
Angled O Plug:Related Image
Rating250 VAC-10A
Body MaterialPC
Compatible Wire0.5 mm2 ~ 1.5mm2 (Finished Cable Outside Diameter Within 7 mm)
Weight32g
Part Number
MIS-WSP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

303,400 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plug Rated Voltage(V) 250 Rated Current(A) 10
NEMA standard presence None Dimension length(mm) 40 Dimension width(mm) 40
Dimension thickness(mm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part MIS-WSP in the Angled O Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MIS-WSP trong chuỗi Angled O Plug.