(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·A handle for mounting on a breaker lever. ·ON/OFF can be operated with the handle.
Applicable no fuse breaker | Applicable electrical leakage breaker | Handle type | Model |
ABS-53C-15A ABS-53C-20A ABS-53C-30A ABS-53C-40A ABS-53C-50A ABS-63C-60A ABN-103C-75A ABN-103C-100A | EBS-53C-15A EBS-53C-20A EBS-53C-30A EBS-53C-40A EBS-53C-50A EBS-63C-60A EBN-103C-75A EBN-103C-100A | Direct attachment type | DH100S |
Extension type | EH100S |
Division | Outer Accessory Option | Type | Handle | Conforming no-fuse blocker | ABS-52C, ABS-62C, ABN-102C, ABS-53C, ABS-63C, ABN-103C |
---|---|---|---|---|---|
Conforming short circuit blocker | EBS-53C, EBS-63C, EBN-103C |