(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Circle Metal Connector

Small Circle Metal Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      787,813VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MCWP-4P-P
MCWP-4P-S
MCWP-6P-P
MCWP-6P-S
MCWP-7P-P
MCWP-7P-S
MCWP-8P-P
MCWP-8P-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable pin/contact Number Of Pins

1,012,480 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)4

787,813 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)4

1,033,283 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)6

801,682 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)6

1,041,604 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)7

807,228 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)7

1,049,925 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)8

812,775 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Current(A) 5 Wire connection method Solder