(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small Circle Metal Connector

Small Circle Metal Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      611,683VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MCFG-4P-P
MCFG-4P-S
MCFG-6P-P
MCFG-6P-S
MCFG-7P-P
MCFG-7P-S
MCFG-8P-P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable pin/contact Number Of Pins Allowable Voltage
(V)

748,285 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)4AC 100

611,683 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)4AC 100

764,928 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)6AC 85

622,777 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)6AC 85

773,249 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)7AC 85

628,325 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)7AC 85

781,570 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)8AC 85

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Current(A) 5 Wire connection method Solder