(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

MIL Connector Terminal Block (Insert Center・Pitch between Terminals: 7 mm)

MIL Connector Terminal Block (Insert Center・Pitch between Terminals: 7 mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      468,249VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MKS-M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

468,249 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector MIL connector Terminal Block Screw M3 Number of connector cores(Pole) 20
Mounting Method Direct attachment Pitch Between Terminals(mm) 7 Supported equipment PLC
Supported equipment manufacturer Mitsubishi Electric Dimension vertical(mm) 40 Dimension width(mm) 80
Dimension depth(mm) 35.4 Supported crimp terminal Y Terminal/round Terminal Number of terminal block electrodes(Pole) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part MKS-M20 in the MIL Connector Terminal Block (Insert Center・Pitch between Terminals: 7 mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MKS-M20 trong chuỗi MIL Connector Terminal Block (Insert Center・Pitch between Terminals: 7 mm).