(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A space-saving, highly sensitive DC mini contactor product.
Frame Size (AF) | Coil Voltage | Coil Current | Auxiliary Contact | Motor Capacity (KW) AC3 | Model | |||
200 ~ 240V | 380 ~ 440V | 500 ~ 550V | 690V | |||||
6 | 24 VDC | 0.05A | 1a | 1.5KW 7A | 2.2KW 6A | 3KW 5A | 3KW 4A | GMD-6M-DC24V |
9 | 2.2KW 9A | 4KW 9A | 3.7KW 6A | 4KW 5A | GMD-9M-DC24V | |||
12 | 3KW 12A | 5.5KW 12A | 4KW 7A | 4KW 5A | GMD-12M-DC24V | |||
16 | 4KW 15A | 7.5KW 16A | 5.5KW 9A | 4KW 5A | GMD-16M-DC24V |
Part Number |
---|
GMD-6M-DC24V |
GMD-9M-DC24V |
GMD-12M-DC24V |
GMD-16M-DC24V |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Motor capacity/nominal thermal nominal size AC220V (kW/A) |
---|---|---|---|---|---|
529,230 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 1.5/7 | |
552,793 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 2.2/9 | |
602,779 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 3/12 | |
649,146 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4/15 |
Loading...Tải…
Coil rated voltage(V) | DC24 | Auxiliary Contact | 1a | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Dimension length(mm) | 58 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension thickness(mm) | 69 |