(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

CC-Link for Panel Mount Plug Connector (Spring)

CC-Link for Panel Mount Plug Connector (Spring)

Move the mouse over or click the image to zoom

  • For Power Supply
  • For Signal
  • CC-Link
  • Crimp Terminal
  • Gold Plated
  • One-Touch Lock
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,619VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● The bar terminal can be inserted and removed for reuse.
● By connecting a bar terminal, various companies' cables can be used.
● Available for sale from Misumi with a changed manufacturer model number.
● Manufacturer: 3M



· For connection, use the dedicated center pin terminal.
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Secure fit is maintained using a spring connection

Specifications

CC-Link for Panel Mount Plug Connector (Spring):Related Image

Model NumberNumber of CoresLever ColorCompatible Bar TerminalUseIncorrect Insertion Prevention Key Type
Terminal DiameterTerminal LengthMaterial
CCL-35B05-60S0-BPM-GF4Blue, White, Yellow, GreenØ1.05 ~
Ø1.15
9 mm ~CopperFor SignalB
CCL-35B05-60S0-AP0-GF5WhiteFor Power SupplyA

More Information

CC-Link for Panel Mount Plug Connector (Spring):Related Image
Part Number
CCL-35B05-60S0-AP0-GF
CCL-35B05-60S0-BPM-GF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins Application

269,619 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5For Power Supply

269,619 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4For Signal
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins Application

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials A/B/C A/B/C For CC-Link Applicable pin/contact Male (plug)
Application Cable to cable Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) None
Conforming wire coating outer diameter(mm) φ1.05 ~ 1.15 Removal method One-touch
Close

Comparison list