(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Short Bar (for Assembled Terminal Block)

Short Bar (for Assembled Terminal Block)
  • Color
  • STANDARD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      67,550VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MBK-15-12-BE
MBK-25-6-BL
MBK-35-8-BE
MBK-35-8-RE
MBK-35-8-YE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of electrodes (Sequence Number)
(P)
Insulation body color Pitch
(mm)
Rated current

67,550 VND

1 Piece(s) Same day 12Blue8.215A

270,124 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6Black10.525A

153,520 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8Blue11.935A

283,206 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8Red11.935A

283,206 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8Yellow11.935A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shorting bar shape Y type Applicable series MBK